![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa toma telf./red dob. marrón 146901
EAN
4011334177524
Cantidad
10 PCEs
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida oblicua de 45°
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieMarrón
-
ColorMarrón
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Conexión
-
Toma de conexiónPara toma de enchufe de 2 elementos cat.3, cat.5e y cat.6{\sub A} iso
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoSISTEMA DE PLACAS CENTRALES
-
SerieARSYS, wg Up IP 44
Instrucciones
-
Texto de notas folleto Tecnología de comunicaciónDisponible en los programas S.1, B.3, B.7, Arsys, K.1, K.5, Serie1930, Serie Glas y Serie Palazzo como pieza central. Véase el catálogo principal.
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
Más descargas