![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla mecanismo triple K1,K5 antracita 14657006
EAN
4011334297284
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
15,46 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
-
SerieBerker K.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 14657006
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 14657006
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas