![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla doble con ind. K.x bpb 14377009
EAN
4011334268000
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
10,31 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 2 elemento y pulsador de grupo de 2 elemento
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
Equipo
-
IluminaciónPara iluminación y conmutación de control
-
Pulsadores/interruptores basculantes múltiplesPara pulsador basculante y pulsador basculante de grupo, Para interruptor de teclas basculantes
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon lente roja
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 14377009
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 14377009
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas