![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa central para conectores 22,5 mm, R.1/R.3, blanco polar, brillo 14322089
EAN
4011334367086
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
8,68 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
MaterialPlástico+Metal
Instalación, montaje
-
Abertura de montajesegún IEC 60947-5-1
-
CorteCon sección Ø22,5 mm
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteCon placa de soporte
Identificación
-
Serie principal de diseñoSISTEMA DE PLACAS CENTRALES
-
SerieBerker R.1, Berker R.3
Documentos
Más descargas