![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa MINI-COM Arsys antracita 14271606
EAN
4011334227151
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
23,49 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida oblicua de 30°
-
Conector enchufable/terminalesPara conectores enchufables de 15 polos Mini Sub-D Mini-Com, Para módulos de conectores enchufables BNC Mini-Com, Para módulos de conexión/acoplamiento Mini-Com 3,5 mm estéreo, Para módulos de clavijas de banana/cables para altavoces Mini-Com, Para módulos de conexión/acoplamiento cinch Mini-Com, Para módulos de acoplamiento de conectores F Mini-Com, Para módulo de conexión/acoplamiento S-Video Mini-Com, Para módulo HDMI Mini-Com, terminal doble 1.3 tipo A, Para módulos USB Mini-Com, terminal doble tipo A, compatible con USB 2.0
-
Jacks / MóduloPara módulos de fibra óptica Mini-Com, Para jacks Mini-Com cat.3, cat.5e, cat.6, cat.6 10Gig
Potencia
-
Ciego...Para módulos ciegos Mini-Com de 1 elemento
Materiales, acabados, colores
-
Color independiente de las series de diseñoantracita
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteCon placa de soporte
Seguridad
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoSISTEMA DE PLACAS CENTRALES
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
Más descargas