![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla con portaetiquetas, K.5, aluminio 14267003
EAN
4011334377870
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
13,23 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
-
Pulsador/interruptor basculantePara pulsador basculante, Para conmutador/conmutador cruzado
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAluminio
-
ColorAluminio
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Material / elaboraciónAluminio anodizado
-
MaterialAluminio
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Utilizar
-
_empty_con portaetiqueta
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación, Instalación en salas húmedas empotrado, Sistemas de control KNX
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Instrucciones
-
Texto de la notaPara etiqueta con nombres, nota, etc. Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB
Más descargas