![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla 5 indicadores K1,K5 antracita 14157006
EAN
4011334297475
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
10,54 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
-
Pulsador/interruptor basculantePara pulsador basculante, Para conmutador/conmutador cruzado
Materiales, acabados, colores
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Equipo
-
IluminaciónPara iluminación y conmutación de control
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon lente
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Instrucciones
-
Texto particularEl grado de protección IP44 solamente se garantiza junto con la correspondiente de lámpara de neón, incandescente o LED así como con el juego de juntas para interruptor/pulsador.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 14157006
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 14157006
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas