![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa central para toma teléfono / red doble, K.5, aluminio 14097003
EAN
4011334384212
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
14,49 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida oblicua de 45°
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Conexión
-
Toma de conexiónPara toma de enchufe de 2 elementos cat.3, cat.5e y cat.6{\sub A} iso
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
Más descargas