![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa central para toma teléfono / red doble, Q.1/Q.3, antracita, aterciopelado 14096086
EAN
4011334379621
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
10,09 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida oblicua de 45°
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiesatinado
Conexión
-
Toma de conexiónPara toma de enchufe de 2 elementos cat.3, cat.5e y cat.6{\sub A} iso
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF270 KB
Más descargas