![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa FCC doble 1930/G/P negro brillo 140901
EAN
4011334237259
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
26,19 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida oblicua de 45°
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialDuroplástico
Conexión
-
Toma de conexiónPara toma de enchufe de 2 elementos cat.3, cat.5e y cat.6{\sub A} iso
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoSerie 1930/Glas
-
SerieSerie 1930, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal, Serie Glas
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 140901
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 140901
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas