Tapa FCC doble 1930/G/P blanco polar,brillo 1409
EAN
4011334237242
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
26,19 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida oblicua de 45°
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialDuroplástico
Conexión
-
Toma de conexiónPara toma de enchufe de 2 elementos cat.3, cat.5e y cat.6{\sub A} iso
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosYes
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoSerie 1930/Glas
-
SerieSerie 1930, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal, Serie Glas
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 1409
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 1409
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas