Tapa para toma teléfono/red K1,K5 acero 14077004
EAN
4011334282044
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
11,51 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida oblicua de 45°
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9022 - Gris claro perlado
-
MaterialAcero inoxidable
-
Superficiemate
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 14077004
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 14077004
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas