![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa para toma teléfono/red S/B antracita 14071606
EAN
4011334222125
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
7,68 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida oblicua de 45°
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 14071606
PDF415 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 14071606
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 14071606
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas