![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla K.x bl. polar,brillo 14057009
EAN
4011334264408
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
3,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
-
Pulsador/interruptor basculantePara pulsador basculante, Para conmutador/conmutador cruzado
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 14057009
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 14057009
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas