Marco final 1930 blanco polar,brillo 138149

EAN
4011334249153
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
17,59 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9 mm
  • Altura
    80 mm
  • Ancho
    75.5 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Material
    Duroplástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje de combinación
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    SERIE 1930
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Las combinaciones solamente deberán instalarse en cajas de combinación sencillas.
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.