Marco 5 elementos, vertical K1 blanco polar,brillo 13537009

EAN
4011334263258
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
15,81 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    364.5 mm
  • Ancho
    87 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    5
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.1
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.