![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa toma TV 2 o 3 salidas S1,B3,B7 antracita 12031606
EAN
4011334221357
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
10,19 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
EntradasCon entrada SAT extraíble
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 12031606
PDF400 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 12031606
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 12031606
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas