Tapa toma altavoz y conector mini K1,K5 blanco polar, brillo 11847009

EAN
4011334267881
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
9,12 €
/ uni. *

Características técnicas

Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
Instalación, montaje
  • Abertura
    1 abertura extraíble
  • Tipo de montaje
    Placa central para fijación por inserción
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.1

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.