![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas doble, K.5, aluminio 11827003
EAN
4011334377665
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
23,63 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportePara placas de soporte con piezas de montaje de color de 2 elementos, n.° pedido 4541 .. y 454202, véase TECNOLOGÍA EN COMUNICACIÓN/MULTIMEDIA
Utilizar
-
_empty_Portaetiqueta
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB
Más descargas