![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas, Q.1/Q.3, antracita 11706086
EAN
4011334379973
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
16,18 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiesatinado
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportePara placas de soporte con pieza de montaje de color de 1 elemento, n.° pedido 4540 .. y 454201, véase TECNOLOGÍA EN COMUNICACIÓN/MULTIMEDIA
Utilizar
-
_empty_Portaetiqueta
Identificación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 11706086
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 11706086
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas