Tapa piloto, lámp. E14 K.x antracita 11677006

EAN
4011334298281
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
9,29 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Color
    gris antracita
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para fijación atornillada
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación, Instalación en salas húmedas empotrado
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.1
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Para las lámparas incandescentes, lámparas LED y tapas, véase "Productos complementarios".

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.