Tapa para interruptor/pulsador tirador Q1 blanco polar 11466089

EAN
4011334313571
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
9,23 €
/ uni. *

Características técnicas

Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    satinado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1, Berker Q.3

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.