![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa central para piloto/pulsador y lámpara E10, Q.x, aluminio 11246084
EAN
4011334442974
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
8,56 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Corte Ø27.2 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Superficiesatinado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Identificación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1 ; Berker Q.3
Instrucciones
-
Texto de la notaPara los botones de pulsadores, lámparas LED, lámparas de neón y tapas, véase "Productos complementarios".
Documentos
Más descargas