![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Anillo adaptador S/B blanco polar,brillo 11099089
EAN
4011334294160
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
2,43 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Compatibilidad
-
Para placa centralsegún DIN 49075
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 1013 - Blanco perla
-
MaterialTermoplástico
Equipo
-
Placas centralesPara placas centrales de otros fabricantes con dimensiones externas de 50 × 50 mm
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
-
Texto de la nota¡Atención! No apto para placas centrales Berker.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF234 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 11099089
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 11099089
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas