![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco intermedio S/B blanco polar,brillo 11098989
EAN
4011334279006
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
2,64 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
-
Texto de notas folleto Tecnología de comunicaciónTambién es adecuado para otras piezas centrales 50 x 50 mm de otros fabricantes según DIN 49075 partes 1 y 2. En la mayoría de los casos es posible utilizar el portaetiqueta.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF234 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 11098989
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 11098989
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas