![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio 11096074
EAN
4011334442950
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
6,53 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Compatibilidad
-
Para placa centralsegún DIN 49075
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiesatinado
Equipo
-
Placas centralesPara placas centrales de otros fabricantes con dimensiones externas de 50 × 50 mm
Identificación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3
Instrucciones
-
Texto de la nota¡Atención! No apto para placas centrales Berker.
Documentos
Más descargas