Marco intermedio S/B antracita 11091606

EAN
4011334221081
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
3,69 €
/ uni. *

Características técnicas

Materiales, acabados, colores
  • Color
    gris antracita
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER S.1/B.3/B.7
  • Serie
    S.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
  • Texto de notas folleto Tecnología de comunicación
    También es adecuado para otras piezas centrales 50 x 50 mm de otros fabricantes según DIN 49075 partes 1 y 2. En la mayoría de los casos es posible utilizar el portaetiqueta.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.