![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
10536094
EAN
4011334442882
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
50,51 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.9 mm
-
Canaleta para cableTambién adecuado para canaletas para cables
-
Altura222.5 mm
-
Ancho80.75 mm
Capacidad
-
Número de posiciones3
Materiales, acabados, colores
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiesatinado
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Utilizar
-
_empty_con portaetiqueta
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER Q.3
Instrucciones
-
Texto de la notaTras el desmontaje del marco, el portaetiqueta permanece en el mecanismo. ; Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10536094
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 10536094
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas