10516094

EAN
4011334442868
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
6,34 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Canaleta para cable
    También adecuado para canaletas para cables
  • Altura
    80.75 mm
  • Ancho
    80.75 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    acabado aluminio
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material
    Duroplástico
  • Superficie
    satinado
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER Q.3
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Tras el desmontaje del marco, el portaetiqueta permanece en el mecanismo. ; Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.