![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa ciega atornillada K1,K5 blanco polar,brillo 10457109
EAN
4011334265429
Cantidad
20 PCEs
Grupo
93
17,25 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
ReléAhorro de espacio para, p. ej. relé
Puerta, tapa
-
TapaCon tapones de cierre para los tornillos
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
CortePara cortes individuales o perforaciones para la instalación de soluciones especiales
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteSobre placa de soporte con corte grande
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Documentos
Más descargas