![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja montaje 2 elementos, S1 blanco polar,brillo 10428989
EAN
4011334278962
Cantidad
5 PCEs
Grupo
93
26,43 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad42 mm
-
Profundidad de montaje37 mm
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialDuroplástico
Instalación, montaje
-
Entradas de cablesPosibilidad de contar con entrada de cables por arriba, abajo y por cada lado por el centro
-
Tipo de montajeAdecuado para el montaje sobre soportes inflamables, Para montaje vertical y horizontal
Cable
-
CableCon entrada de cables y canaleta
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1
Instrucciones
-
Texto de la notaPara las entradas de tubo adecuadas y repuestos para las guías de cables y canales, véase el capítulo Instalación sobre superficie en seco.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF179 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10428989
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 10428989
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas