![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa TAE 1930,Glas,Palazzo negro brillo 104001
EAN
4011334003212
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
21,26 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiebrillante
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Utilizar
-
_empty_extraíble
Identificación
-
SerieSerie 1930 ; Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal ; Serie Glas
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF254 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF147 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 104001
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 104001
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas