Tapa para conector 2 elementos 1930/G/P negro brillo 103921
EAN
4011334214939
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
7,95 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiebrillante
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
SerieSerie 1930 ; Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal ; Serie Glas
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 103921
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 103921
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas