![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa central para toma TAE y altavoz, R.1/R.3, blanco polar, brillo 10382089
EAN
4011334365389
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
6,98 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiebrillante
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER R.1/R.3/R.CLASSIC
-
SerieBerker R.1 ; Berker R.3 ; Serie R.classic
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF254 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10382089
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10382089
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas