![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa toma TAE Q1 blanco polar,aterciopelado 10336089
EAN
4011334313915
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
4,38 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiesatinado
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Identificación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1 ; Berker Q.3
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF152 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF254 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10336089
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10336089
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas