![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja mont. 3 el. Q.x,Arsys bl.polar,brill 10310069
EAN
4011334175841
Cantidad
5 PCEs
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad35 mm
-
Profundidad de montaje33.5 mm
-
Altura85 mm
-
Ancho225 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialDuroplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Entradas de cablesPosibilidad de contar con entrada de cables por arriba, abajo y por cada lado por el centro
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal
Cable
-
CableCon entrada de cables y canaleta
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoMONTAJE EN SUPERFICIE, ACCESORIOS
Instrucciones
-
Texto de la notaPara las entradas de tubo adecuadas y repuestos para las guías de cables y canales, véase el capítulo Instalación sobre superficie en seco.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF231 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10310069
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 10310069
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas