Caja mont. 2 el. Q.x,Arsys rojo brillo 10300062
EAN
4011334186885
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
20,65 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad35 mm
-
Profundidad de montaje33.5 mm
-
Altura85 mm
-
Ancho155 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color independiente de las series de diseñorojo
-
ColorRojo
-
Colorrojo
-
Color RALRAL 3003 - Rojo rubí
-
MaterialDuroplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Entradas de cablesPosibilidad de contar con entrada de cables por arriba, abajo y 2 por cada lado
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal
Cable
-
CableCon entrada de cables y canaleta
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoMONTAJE EN SUPERFICIE, ACCESORIOS
Instrucciones
-
Texto de la notaPara las entradas de tubo adecuadas y repuestos para las guías de cables y canales, véase el capítulo Instalación sobre superficie en seco.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF231 KB
Más descargas