Marco B.7, 4E H, acero inoxidable / antracita, mate 10243606

EAN
4011334383246
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
240,20 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.6 mm
  • Altura
    95 mm
  • Ancho
    303 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    4
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Acero inoxidable/antracita
  • Color
    acabado acero inox
  • Color RAL
    RAL 9022 - Gris claro perlado
  • Material / elaboración
    Metal cepillado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Superficie
    mate
  • Material/superficie
    Metal, acero inoxidable, cepillado
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    pulido
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER B.7
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.