10226083

EAN
4011334460817
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
102,44 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    95.2 mm
  • Ancho
    166.2 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Acero inoxidable
  • Color
    Acero inoxidable
  • Color
    acabado acero inox
  • Color RAL
    RAL 9022 - Gris claro perlado
  • Material / elaboración
    Cepillado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    pulido
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje horizontal
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.