![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
10196084
EAN
4011334442776
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
10,29 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon una salida abajo
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiesatinado
Identificación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF245 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10196084
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10196084
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas