![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
10191909
EAN
4011334220220
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
6,16 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon una salida abajo
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
Más descargas