Marco 5E, R.3, negro, brillo 10152245

EAN
4011334393429
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
32,09 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    364.7 mm
  • Ancho
    80.75 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    5
Materiales, acabados, colores
  • Colores de rotulación
    217,217,217
  • Color de la serie
    negro
  • Color
    Negro
  • Material de impresión
    PC-PMA negro
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal ; Fijación de conectores
Configuración
  • Parámetros de sombreado
    R1_czarny
  • Parámetros de láser
    R1_schwarz
Equipo
  • Tipo de configuración
    Laserdruck
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER R.3
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.