Marco 4 elementos, R.3, negro, brillo 10142245

EAN
4011334393344
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
22,95 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    293.7 mm
  • Ancho
    80.7 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    4
Materiales, acabados, colores
  • Color
    negro
  • Color RAL
    RAL 9005 - Negro intenso
  • Material
    Termoplástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER R.3
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.