Marco 4 elementos S1 aluminio 10149939

EAN
4011334360421
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
13,01 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.5 mm
  • Altura
    294 mm
  • Ancho
    80.5 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    4
Materiales, acabados, colores
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER S.1
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.