![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco B.7, 3 elementos , aluminio / blanco polar, mate 10136914
EAN
4011334384977
Cantidad
5 PCEs
Grupo
93
106,93 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.6 mm
-
Altura95 mm
-
Ancho232 mm
Capacidad
-
Número de posiciones3
Materiales, acabados, colores
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Material / elaboraciónAluminio anodizado
-
MaterialAluminio
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficieanodizado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 10136914
PDF396 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10136914
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10136914
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas