Marco 3 elementos, Q1 blanco polar,aterciopelado 10136089

EAN
4011334312284
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
6,46 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    80.5 mm
  • Ancho
    222.5 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Duroplástico
  • Superficie
    satinado
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER Q.1
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.