![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco 1 el. Q.x bl. polar, 10116089
EAN
4011334312239
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
2,14 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.9 mm
-
Altura80.5 mm
-
Ancho80.5 mm
Capacidad
-
Número de posiciones1
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiesatinado
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER Q.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 10116089
PDF211 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10116089
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 10116089
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas