Marco 3 elementos, Q.1, antracita, aterciopelado 10136086

EAN
4011334379232
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
15,58 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    80.5 mm
  • Ancho
    222.5 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Duroplástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER Q.1

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.