Marco 1 elemento, Q.1, antracita, aterciopelado 10116086
EAN
4011334379119
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
6,22 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.9 mm
-
Altura80.5 mm
-
Ancho80.5 mm
Capacidad
-
Número de posiciones1
Materiales, acabados, colores
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiesatinado
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER Q.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB
Más descargas