Marco B.3, 3 elementos , aluminio/blanco polar 10133904
EAN
4011334252207
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
33,72 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.5 mm
-
Altura90.7 mm
-
Ancho223.1 mm
Capacidad
-
Número de posiciones3
Materiales, acabados, colores
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Material / elaboraciónAluminio anodizado
-
MaterialAluminio
-
Superficiemate
-
Material/superficieMetal, perfiles de aluminio
-
Tipo de tratamiento de la superficieanodizado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER B.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 10133904
PDF397 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10133904
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10133904
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas